ZHCAD07 august   2023 AFE8092

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2射频功率衰减
    1. 2.1 射频功率衰减背后的原因
    2. 2.2 射频功率衰减数字校正
    3. 2.3 射频功率衰减校正测量概述
    4. 2.4 启用射频功率衰减校正
    5. 2.5 使用射频功率衰减校正的示例
    6. 2.6 功率衰减校正前后的频率响应和限制
  6. 3总结
  7. 4参考文献

射频功率衰减校正测量概述

本节介绍了如何在 AFE8092 中实现射频功率衰减校正。图 2-1 展示了一种常见的射频电路和可从中进行输入测量的分接点。如果选择 Meas1 分接点,则校正引入至匹配网络输出的射频功率衰减。如果选择 Meas2 分接点,则校正引入至功率放大器输出的射频功率衰减。

GUID-20220719-SS0I-WDFQ-VHB8-FZ7Z0WWPRPLS-low.svg图 2-1 射频电路

M1 可在 Meas1 处进行测量,M2 可在 Meas2 处进行测量。