ZHCAD07 august 2023 AFE8092
使用以下步骤,部署射频功率衰减校正宏。
变量 | 观察值 | 计算 | C-AFE 函数调用的最终值。 |
---|---|---|---|
afeInst | 单个器件 | 0 | 0 |
txChSel | TXA | 0 表示 TXA | 0 |
bandNo | Band0 | 0-Band0 | 0x0 |
ncoNo | NCO1 | 0 表示 NCO1 | 0 |
deltaFreq | 340MHz | ∆F × 216/Fdata | Int(22667) |
FNCO = 2000MHz 时的 Amplitude(Ac) | -9.51dBm | 不适用 | 不适用 |
FNCO + ∆F =2340MHz 时的 Amplitude(A1) | -10.122dBm | 不适用 | 不适用 |
FNCO -∆F =1660MHz 时的 Amplitude(A2) | -8.933dbm | 不适用 | 不适用 |
RHS | 0.61dbm | Ac - A1 | 不适用 |
LHS | -0.577dbm | Ac - A2 | 不适用 |
amp1 | 不适用 | int(10**(RHS/20)*2**15) | Int(35151) |
amp2 | 不适用 | int(10**(LHS/20)*2**15) | Int(30661) |
CAFÉ.configureTxRfDroop(0 ,0 ,0 ,0, int (22667), int (35151), int (30661))