ZHCAD07 august 2023 AFE8092
平坦度是衡量射频 DAC 性能的关键因素,已通过 TI 实验室测得。图 2-3 展示了在 AFE8092 上启用和不启用射频功率衰减校正时输出功率的实际频率响应。请注意,在本例中,M1 和 M2 测量是在匹配电路(处于 Meas1 位置)之后进行的。
如图 2-3 所示,在不启用射频功率衰减校正的情况下,带宽的功率衰减几乎为 1dB,而启用射频功率衰减校正后功率衰减会大幅降低。请注意,M1 和 M2 测量分别在 520MHz 和 1080MHz 下进行。
可校正的(│Ac - A1│ 和 │Ac - A2│)射频功率衰减最大值存在上限。下图展示了可校正的射频功率衰减最大值以及对应的 ∆F 与带宽 (Fdata) 之比。
∆F/Fdata | (│Ac - A1│ 和 │Ac - A2│)最大值 (dBm) |
---|---|
0.1 | 0.8dBm |
0.2 | 2.2dBm |
0.3 | 3.3dBm |
0.4 | 4.7dBm |