ZHCAD07 august 2023 AFE8092
全新 AFE8092 射频功率衰减校正块使用数字校正来校正上述的非平坦频率响应。数字校正块通过实现二阶拟合来校正射频功率衰减。因此,要确定校正参数,我们需要在 3 个频率下进行功率衰减测量:FNCO、FNCO + ΔF 和 FNCO – ΔF,其中 FNCO 是给定频段的中心频率。通常,选择接近 0.4 ×(传输数据接口速率)的 ΔF。假设频率 FNCO – ΔF 和 FNCO 的振幅差为 M1,频率 FNCO + ΔF 和 FNCO 的振幅差为 M2。