ZHCAD07 august   2023 AFE8092

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2射频功率衰减
    1. 2.1 射频功率衰减背后的原因
    2. 2.2 射频功率衰减数字校正
    3. 2.3 射频功率衰减校正测量概述
    4. 2.4 启用射频功率衰减校正
    5. 2.5 使用射频功率衰减校正的示例
    6. 2.6 功率衰减校正前后的频率响应和限制
  6. 3总结
  7. 4参考文献

简介

AFE8092 是一款高性能多通道射频收发器。该器件由 8 个发送器和接收器链以及 2 个反馈通道组成。发送器的采样能力高达 12GSPS,频率范围为 6GHz。射频接收器能够以 4GSPS 的速率对数据进行采样。本应用手册的重点是发送器链。