ZHCACW6 july 2023 OPA2197-Q1 , OPA392
理想的运算放大器具有无限输入阻抗和零输出阻抗。在实践中,每个实际放大器都有一个非零输出阻抗,通常在 Ω 到 kΩ 范围内。德州仪器 (TI) 运算放大器数据表中包含开环输出阻抗 (RO) 随频率变化的曲线图。请勿将 RO 与闭环输出阻抗 (ROUT) 混淆,尽管两者都与环路增益密切相关。
图 1-1 显示了 OPA392 随频率变化的开环输出阻抗,该阻抗在整个频率范围内在约 120Ω 时是平坦的。曲线的平坦部分意味着开环输出阻抗在放大器的有效带宽内充当电阻器 (RO)。一些放大器的输出阻抗随频率变化,这意味着存在复阻抗 (ZO)。本文档中的分析适用于在放大器有效带宽上具有平坦电阻输出阻抗的放大器。
数据表的电气特性部分还指定了 RO,确认电阻为 120Ω。此 RO 数据表规格用于确定驱动较大容性负载时 RISO 的最佳值,请参阅节 3。
RO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 120 | Ω |