ZHCACW6 july 2023 OPA2197-Q1 , OPA392
由于开环输出阻抗和负载电容之间的相互作用,驱动较大容性负载的放大器电路变得不稳定。驱动较大的容性负载时,必须采用更优的隔离电阻器以保持闭环稳定性和最小电压误差。对于具有电阻式开环输出阻抗的放大器,推导出一个公式来快速确定最佳 RISO 值。RISO 的幅度取决于负载电容的幅度、放大器的增益带宽和开环输出阻抗。具有较低开环输出阻抗的放大器最适合驱动容性负载。
本文档中的分析考虑了具有电阻输出阻抗的放大器随频率变化的情况。某些放大器架构在放大器的整个带宽上表现出复输出阻抗 ZO。具有复输出阻抗的放大器需要进一步分析和额外技术来优化容性负载驱动稳定性。本文的范围仅限于表现出与图 1-1 所示的 OPA392 输出阻抗相似的电阻输出阻抗的放大器。