ZHCACP4A May   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低功耗模式
    1. 2.1 下电上电
      1. 2.1.1 占空比自调节低功耗运行
    2. 2.2 按需转换
    3. 2.3 唤醒检测
    4. 2.4 变化时唤醒
  6. 3具有多个传感器的低功耗模式
  7. 4低功耗模式设计示例
    1. 4.1 设计示例场景 2
    2. 4.2 设计示例场景 2
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

唤醒检测

此外,在唤醒和睡眠模式下,可以将类似于 TMAG5273 的数字 3D 霍尔传感器配置为在超过特定阈值时生成中断。在使用按钮或触发器等用户界面唤醒系统的情况下,此过程尤其有用。TMAG5273 等器件可置于唤醒和睡眠模式,在该模式下,传感器会在预先配置的睡眠时间间隔后唤醒,进行测量并返回睡眠状态。如果测量值超过设定的阈值,则满足中断条件。器件可以继续退出唤醒和睡眠 (W&S) 模式并进入待机模式,如图 2-5 所示。

GUID-20210918-SS0I-SPCP-683X-1XP6PZWLHTXS-low.svg图 2-5 TMAG5273 处于唤醒和睡眠模式,响应超限情况