ZHCACP4A May 2023 – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253
在此场景中,请查看在两小时游戏会话中仅通过触发器和拇指操纵杆即可实现的功耗节省。游戏控制器中的交互速度非常慢,即使是专业游戏玩家每秒最多只能点击 10 到 15 次。为了实现平滑的响应,传感器信号的采样速率可提高 10 倍,最高可达 100Hz。表 4-1 显示了两种情况之间的功耗节省比较,一种使用占空比启用了节能功能,传感器每 10ms 打开一次;另一种情况没有任何节能,即传感器只是连续打开。从分析中可以看出,通过以大约 100Hz 或每 10ms 对传感器进行一次下电上电,可以轻松地将系统总功耗降低约 100 倍。
场景 1 | 不节能 | 节能 |
---|---|---|
处于工作模式的持续时间 | 120 分钟 | 0.6 分钟 |
被禁用或处于睡眠模式的持续时间 | 0 分钟 | 119.4 分钟 |
使用 1 个 TMAG5273 时每个拇指操纵杆的平均电流消耗(如果启用了 2 个磁通道) | 2.3mA | 20μA |
使用 1 个 TMAG5253 时每个触发器的平均电流消耗 | 2.1 mA | 10μA (tactive = 50μs) |
具有 2 个触发器和 2 个拇指操纵杆的系统的总电流消耗 (mWh) | 8.8 mA | 60μA |