ZHCACP4A May   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低功耗模式
    1. 2.1 下电上电
      1. 2.1.1 占空比自调节低功耗运行
    2. 2.2 按需转换
    3. 2.3 唤醒检测
    4. 2.4 变化时唤醒
  6. 3具有多个传感器的低功耗模式
  7. 4低功耗模式设计示例
    1. 4.1 设计示例场景 2
    2. 4.2 设计示例场景 2
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

总结

磁性位置传感器是一种可行的低功耗设计,用于设计游戏控制器和 VR 控制器中的拇指操纵杆和触发器等控件。使能引脚等功能不仅有助于提高效率,还有助于减少器件数量、释放布板空间并允许单个 ADC 监控多个器件。TMAG5273 和 TMAG3001 等器件具有多种工作模式,可为用户提供多种降低器件功耗的方法,同时还可灵活地设置不同的信号链。