ZHCACP4A May   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低功耗模式
    1. 2.1 下电上电
      1. 2.1.1 占空比自调节低功耗运行
    2. 2.2 按需转换
    3. 2.3 唤醒检测
    4. 2.4 变化时唤醒
  6. 3具有多个传感器的低功耗模式
  7. 4低功耗模式设计示例
    1. 4.1 设计示例场景 2
    2. 4.2 设计示例场景 2
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

按需转换

为了更好地控制采样时间点并保持低功耗,适用于空间受限设计的 TMAG5273TMAG3001 等数字线性霍尔传感器允许微控制器仅在必要时触发转换。TMAG5273 可置于低功耗待机模式,在这种模式下,微控制器可使用 INT 引脚或通过 I2C 命令触发转换,并使传感器与系统需求保持同步。图 2-3 所示为连接到微控制器的 3D 霍尔效应传感器的典型应用图。图 2-4 显示了微控制器触发转换的时序图。

GUID-20210914-SS0I-KW2W-MGLZ-T1WR4HGRX2KR-low.png图 2-3 TMAG5273 的典型应用图展示了使用 INT 引脚触发转换的能力
GUID-20230507-SS0I-Z5DL-CCLX-X3SJNC1JW7MK-low.svg图 2-4 按需转换的时序图