ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

摘要

随着电源效率变得越来越重要,需要更快的开关速度来降低效率损失。但是,随着开关速度的提高,必须考虑一些权衡因素,例如显著的过冲、开关节点上的振铃电压和电磁干扰 (EMI)。振铃的幅度是高边 NFET 的开关速度以及布局和器件封装中的寄生电感的函数。有多种方法可以减少振铃,使 MOSFET 开关保持在安全工作区域内,并减少因此造成的 EMI 噪声,例如使用自举电阻器、高边栅极电阻器或 RC 缓冲器。

本应用手册重点介绍了使用自举电阻器控制开关节点振铃和优化 EMI 时的设计注意事项。