ZHCACO1 may 2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1
图 1-1 中的电荷泵电路使用 CBOOT 将高边栅极电源升压到高于功率级的电源电压。减少振铃的一种方法是与自举电容器串联一个自举电阻器,这会减慢高边 NFET 的导通速度,如图 5-2 所示。这种方法让寄生网络有更多的时间可以放电,从而最终限制图 4-1 中所示的振铃。确定自举电阻值的方式是从 0 开始增加电阻值,直到达到所需的振铃或 EMI 水平。