ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

瞬时开关引起的 EMI 噪声

图 2-1 的左侧显示了简化的梯形波,其中包括周期 Tsw、脉冲宽度 t1、上升时间 tR 和下降时间 tF。通过傅里叶分析可以发现,频域由基频和多个高次谐波组成。谐波振幅包络是一种双正弦函数,转角频率为 f1 和 f2,具体取决于时域波形的脉冲持续时间以及上升和下降时间。辐射 EMI 问题通常发生在 50MHz 至 300MHz 范围内,并且上升和下降时间的增加会使 f2 点的频率降低,而高频会以 40dB/DEC 的斜率更快地滚降。在较低的频率范围内,上升和下降时间增加的影响是有限的。

GUID-20230505-SS0I-HBRS-ZB66-0VVH9T5DDXNQ-low.png图 2-1 SW 节点电压的频谱