ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

BT-SW UVLO

当 HS MOSFET 导通时,从自举电容器流经 RBOOT 的电流会导致从 BOOT 到 SW 引脚的电压下降。如果该压降较大,则 HS MOSFET 栅源极上的电压会降低,从而可能导致器件导通速度减慢或触发 BOOT UVLO 电路。

LM53602 是一款 36V、2A 同步降压转换器。BT-SW 电压 UVLO 阈值为 2.5V(典型值),延迟时间为 50ns(典型值)。图 5-1 显示了 LM53602 应用电路在 2MHz 和 FWPM 模式下进行 12V 至 3.3V 转换时测得的 BT-SW 电压。当 RBOOT 值为 20Ω 时,BT-SW 电压会下降到 2.5V 以下并保持 44ns,这有可能达到 UVLO 阈值。

GUID-20230504-SS0I-ZKRR-JRK6-PGZBGLSR3FK4-low.png图 5-1 BT-SW 压降

通常情况下,当触发 BOOT UVLO 时,HS FET 会立即关断,直到下一个周期为止,但如果还有其他异常情况,可能会出现意外的开关行为,因此必须在各种工作条件下仔细检查 BT-SW 电压,避免达到 UVLO 阈值。