ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
1820 年,托马斯·约翰·塞贝克 (Thomas Johann Seebeck) 发现,加热金属棒的一端时,在整根金属棒上都会产生电压(称为塞贝克电压)。该电压随温度而变化,并根据金属棒所用的金属类型而不同。通过在温度检测结点处联接具有不同塞贝克电压的不同金属,可产生热电偶电压 (VTC)。
不同的金属在温度检测结点 (TTC) 处连接将形成热电偶。电压是在基准温度 (TCJ) 下通过两种金属测得的。热电偶的引线需要处于相同的温度,并且通常通过等温块连接到 ADC。图 1-1 展示了一个由两种不同金属制成的热电偶,热电偶的引线连接到等温块。
热电偶与等温块的连接对于温度测量很重要。为了进行准确的热电偶测量,不同金属的回路引线必须处于相同的已知温度。
两种不同金属之间的任何连接都会形成热电偶结点。为避免产生意外的热电偶结点,热电偶与 ADC 之间的连接应简单对称。这些额外的结点会导致测量误差。
当热电偶信号连接到 ADC 集成电路时,路径中的每次阶跃都可能会遇到几个额外的热电偶。如果电路中存在温度梯度,这将引发测量问题。从接线端子到焊料、到铜线、到 IC 引脚、到键合线、到芯片触点的每个连接都会产生新的结点。但是,如果是差分信号,并且每对热电偶都处于同一温度,则热电偶电压会抵消,最终对测量没有影响。对于高精度应用,用户必须确保这些假设是正确的。使用差分输入进行测量会产生意外的热电偶电压,如果热电偶不靠近在一起,或者电路板或器件上存在热梯度,这些电压不会抵消。