ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
测量电路需要:
与前一个设计一样,VBIAS 为非偏置传感器提供直流输入电压。该 VBIAS 电压可通过多路复用器连接到热电偶负极输入,通常设置为 (AVDD - AVSS) / 2 的电压。如前所述,流经热电偶和任何串联输入电阻的偏置电流不会产生额外的电压误差。但是,由于 ADC 输入电流与相同元件的相互影响,可能会产生一定的小误差。请参阅器件数据表,了解有关 ADC 输入电流的信息。
由于在热电偶正极引线上没有电流上拉,因此烧毁检测需要在更改 ADC 设置后进行再次测量。为了检测热电偶烧毁或开路,需启用 ADC 中的烧毁电流源以进行单独的烧毁电流测量。对于正常测量,烧毁电流源不应保持开启状态。这些电流源会与串联输入滤波电阻以及多路复用器中的串联电阻相互影响,从而增加较大的额外误差。
根据所使用的 ADC,烧毁电流源可设置为不同的电平。请确认烧毁电流电平足够高,以便开路输入会产生用于烧毁检测的满量程读数(假设使用 16 位双极 ADC,此读数为 7FFFh)。
除非冷端温度为 0°C,否则应进行单独的冷端测量。该测量可以通过几种不同的方法完成:使用 RTD、经过校准的热敏电阻或各种集成电路温度传感器。