ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
测量电路需要:
与前一个拓扑一样,REFOUT 线路连接至热电偶负极输入来实现传感器偏置。但是,不会使用连接正极引线和 AVDD 的电阻,而是仅在烧毁传感器测量期间启用烧毁电流源。
由于 ADC 输入电流会与串联输入滤波电阻以及 ADC 输入多路复用器的任何相关串联电阻相互影响,因此仍然存在误差。由于无法消除此电流,因此选择具有低输入电流的 ADC 并计算该误差对测量结果的影响非常重要。
为了检测热电偶烧毁或开路,需启用 ADC 中的烧毁电流源以进行单独的烧毁电流测量。对于正常测量,烧毁电流源不应保持开启状态。这些电流源会与串联输入滤波电阻以及多路复用器中的串联电阻相互影响,从而增加较大的额外误差。
根据所使用的 ADC,烧毁电流源可设置为不同的电平。请确认烧毁电流电平足够高,以便开路输入会产生用于烧毁检测的满量程读数(假设使用 16 位双极 ADC,此读数为 7FFFh)。
除非冷端温度为 0°C,否则应进行单独的冷端测量。该测量可以通过几种不同的方法完成:使用 RTD、经过校准的热敏电阻或各种集成电路温度传感器。