ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
热电偶是由两种不同金属制成的温度传感器。这些金属的结点用作温度检测元件,而其余两条引线连接至等温块。热电偶测量是使用精密 ADC 进行的,但仍需要考虑偏置、烧毁检测和等温块冷端测量。
本应用手册中显示的电路简单展示了如何使用精密 ADC 进行热电偶测量。本手册概述了不同的热电偶偏置拓扑和用于烧毁检测的不同方法,还提供了用于冷端补偿的其他电路。
本手册介绍了不同热电偶拓扑的示例。不同的热电偶偏置和烧毁检测方法可以扩展和组合起来创建具有更多通道的更大系统。此外,还可使用替代温度测量方法进行冷端温度测量。