ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
用于构造热电偶的所有不同金属都会显示出塞贝克效应引起的电压变化,但可使用几种特定组合来制作热电偶。热电偶可分为两种不同的结构类型:贱金属热电偶和贵金属热电偶。
贱金属热电偶是较常见的热电偶。贵金属热电偶由铂和铑等贵金属制成。贵金属热电偶更昂贵,用于温度更高的应用。
无论使用哪种金属引线,每种热电偶类型都会指定一个字母来表示所使用的两种金属。例如,J 型热电偶由铁和康铜制成。每种热电偶的热电属性都是标准化的,因此温度测量是可以复现的。热电偶引线和连接器采用特定颜色的插头和插孔进行标准化,以表明热电偶的类型。绝缘和引线的不同颜色也表示热电偶等级和扩展等级。表 1-1 列出了几种常见的热电偶类型及其特性。
热电偶 类型 | 引线金属 A (+) | 引线金属 B (–) | 温度 范围 (°C) | 温度范围内的 电动势 (mV) | 塞贝克系数 (0°C 时的 µV/°C 值) |
---|---|---|---|---|---|
J | 铁 | 康铜 | -210 至 1200 | -8.095 至 69.553 | 50.37 |
K | 铬镍合金 | 铝镍锰合金 | -270 至 1370 | -6.458 至 54.886 | 39.48 |
T | 铜 | 康铜 | -200 至 400 | -6.258 至 20.872 | 38.74 |
E | 铬镍合金 | 康铜 | -270 至 1000 | -9.385 至 76.373 | 58.70 |
S | 铂和 10% 铑 | 铂 | -50 至 1768 | -0.236 至 18.693 | 10.19 |