ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
图 5-1 和图 5-2 展示了用于匹配双频 433MHz 和 2440MHz 天线的理论史密斯圆图,理论 SWR 为 1.033 和 1.028。
在实现理论匹配后,需要进一步调节天线的谐振。图 5-3 和图 5-4 展示了得到的阻抗和 SWR(433MHz 下为 1.113,2440MHz 下为 1.201)小于 SWR < 2.0 的良好匹配阈值。表 5-1 展示了用于实现图 1-2 所示匹配网络的元件的 BOM。
在图 5-4 中可以看到,SWR < 2.0 定义的天线带宽在 433MHz 下为 445.6 - 421.6 = 24MHz,在 2440MHz 下为 2570 - 2320 = 250MHz。
参考标识符 | Murata 器件型号 | 值 |
---|---|---|
Z60 | LQP03TN6N8H02 | 6.8nH |
Z61 | DNM | |
Z62 | LQP03TN47NH02 | 47nH |
Z63 | GRM0335C1H8R2CA01 | 8.2pF |
Z64 | LQP03TN51NH02 | 51nH |
图 5-5 和图 5-6 展示了天线在 433 和 2440MHz 下的辐射方向图。表 5-2 展示了具有给定匹配网络的天线的 TRP 和效率。
图 43 | 图 44 | |
---|---|---|
频率 | 433MHz | 2440MHz |
功率设置 | 13dBm | 10dBm |
传导输出功率 | 12.42dBm | 9.15dBm |
TRP | 6dBm | 8.56dBm |
效率 | 22.8% | 87.3% |