ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
图 3-3 和图 3-4 展示了在 Z64 中放置 51nH 电感器以支持 433MHz 频率(使 Z60-Z63 保持不变)后的史密斯圆图和 SWR。433MHz 下的 SWR 为 1.77,这是良好的匹配 (SWR < 2.0),但仍然建议插入匹配元件以便能够进一步调谐天线,因为周围环境可能会影响谐振。