ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
图 4-1 展示了用于匹配单频 433MHz 天线的理论史密斯圆图,理论 SWR 为 1.026。
在实现理论匹配后,需要进一步调节天线的谐振。图 4-2 和图 4-3 展示了得到的阻抗和 SWR(为 1.05)小于 SWR < 2.0 的良好匹配阈值。表 4-1 展示了用于实现图 1-2 所示匹配网络的元件的 BOM。
在图 4-3 中可以看到,SWR < 2.0 定义的天线带宽为 444.78 - 422 = 22.78MHz。
参考标识符 | Murata 器件型号 | 值 |
---|---|---|
Z60 | 0Ω | |
Z61 | DNM | |
Z62 | GRM0335C1H4R3CA01 | 4.7pF |
Z63 | LQP03TN2N0B02 | 2nH |
Z64 | LQP03TN51NH02 | 51nH |
图 4-4 展示了 13dBm 433MHz 设置下匹配 433MHz 的天线辐射方向图。图中显示 TRP 为 5.25dBm,在测量的传导输出功率为 12.42dBm 的情况下,可得效率为 19.19%。