ZHCABJ4 February   2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1PCB 天线介绍
    1. 1.1 PCB 弯折线单极天线的实现
    2. 1.2 匹配网络
  5. 2测试设置
    1. 2.1 辐射方向图
  6. 3不匹配的结果
    1. 3.1 史密斯圆图 - 无天线匹配元件的自然阻抗
    2. 3.2 史密斯圆图 - 采用外部元件 Z64 时的阻抗
      1. 3.2.1 433MHz 不匹配
      2. 3.2.2 470MHz 不匹配
      3. 3.2.3 490MHz 不匹配
      4. 3.2.4 510MHz 不匹配
      5. 3.2.5 868/915MHz 不匹配
  7. 4单频匹配和结果
    1. 4.1 433MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 4.2 470MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 4.3 490MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 4.4 510MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 4.5 868/915MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  8. 5双频匹配和结果
    1. 5.1 433MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 5.2 470MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 5.3 490MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 5.4 510MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 5.5 868/915MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  9. 6汇总 - 物料清单和结果
  10. 7结论
  11. 8参考文献

结论

本应用手册中的天线可以在两种不同的模式下使用:单频运行或双频运行。当配置为单频模式时,用户可以通过匹配网络和 Z64 将天线配置为在介于 433MHz 和 930MHz 之间的单个 ISM 频率下运行。用户也可以将天线配置为双频模式,则 ISM 运行频率可以为 433-930MHz 和 2.4GHz。所有运行模式都表现出高发射辐射效率,同时保持宽带宽。

包含天线匹配网络的天线设计可以很容易地适应特定的 ISM 频率,可选择单频运行或双频运行。对于仅需要一个 PCB 天线结构即可通过更改 BOM 来覆盖多个频带的设计而言,这是一项优势。如果进一步增加 Z64 元件,也可以支持低于 433MHz 的频率。

当无线电解决方案在 Sub-1GHz ISM 频率和 2.4GHz 下工作时,最适合采用双频模式。使用双频模式时,务必确保 868MHz (2.604GHz) 天线的三次谐波低于法规限值,因为 2.4GHz 天线(2.74GHz 至 2.38GHz)也会辐射三次谐波。

TI 建议遵循图 1-1 所示的天线尺寸;该天线尺寸为 43 x 25mm。最大增益约为 3 至 5dBi,这是单极天线的典型值。

S11 测量表明,中心频率取决于接地层的尺寸,但这很容易通过调节天线长度或天线匹配网络来进行补偿。