ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
图 5-13 和图 5-14 展示了用于匹配双频 490MHz 和 2440MHz 天线的理论史密斯圆图,理论 SWR 为 1.008 和 1.005。
在实现理论匹配后,需要进一步调节天线谐振。图 5-15 和图 5-16 展示了得到的阻抗和 SWR(490MHz 下为 1.078,2440MHz 下为 1.277)小于 SWR < 2.0 的良好匹配阈值。表 5-5 展示了用于实现图 1-2 所示匹配网络的元件的 BOM。
在图 5-16 中可以看到,SWR < 2.0 定义的天线带宽在 490MHz 下为 506 - 478.2 = 27.8MHz,在 2440MHz 下为 2567 - 2333 = 234MHz。
参考标识符 | Murata 器件型号 | 值 |
---|---|---|
Z60 | LQP03TN6N8H02 | 6.8nH |
Z61 | GRM0335C1HR10WA01 | 0.1pF |
Z62 | LQP03TN24NH02 | 24nH |
Z63 | GRM0335C1H100JA01 | 10pF |
Z64 | LQP03TN33NH02 | 33nH |
图 5-17 和图 5-18 展示了天线在 490 和 2440MHz 下的辐射方向图。表 5-6 展示了具有给定匹配网络的天线的 TRP 和效率。
图 43 | 图 44 | |
---|---|---|
频率 | 490MHz | 2440MHz |
功率设置 | 13dBm | 10dBm |
传导输出功率 | 12.17dBm | 9.15dBm |
TRP | 7.12dBm | 8.58dBm |
效率 | 31.6% | 76.38% |