ZHCABF2F April 2001 – February 2022 LM3477 , LM3488
LM3477 是一款电流模式高侧 N 沟道 FET 控制器。它常用于降压配置,如图 1-1 所示。电路的所有导电元件均在 LM3477 外面,因此 LM3477 可以包含各种输入、输出和负载。
LM3477 评估板可以随时在以下条件下运行:
元件 | 值 | 器件型号 |
---|---|---|
CIN1 | 120µF/20V | 594D127X0020R2 |
CIN2 | 无连接 | |
COUT1 | 22µF/10V | LMK432BJ226MM (Taiyo Yuden) |
COUT2 | 22µF/10V | LMK432BJ226MM (Taiyo Yuden) |
L | 10µH,3.8A | DO3316P-103 (Coilcraft) |
RC | 1.8kΩ | CRCW08051821FRT1 (Vitramon) |
CC1 | 12nF/50V | VJ0805Y123KXAAT (Vitramon) |
CC2 | 无连接 | |
Q1 | 5 A,30V | IRLMS2002 (IRF) |
D | 100V,3A | MBRS340T3 (Motorola) |
RDR | 20Ω | CRCW080520R0FRT1 (Vitramon) |
RSL | 1kΩ | CRCW08051001FRT1 (Vitramon) |
RFB1 | 16.2kΩ | CRCW08051622FRT1 (Vitramon) |
RFB2 | 10.0kΩ | CRCW08051002FRT1 (Vitramon) |
CFF | 470pF | VJ0805Y471KXAAT (Vitramony) |
RSN | 0.03Ω | WSL 2512 0.03Ω ±1% (Dale) |