ZHCABF2F April 2001 – February 2022 LM3477 , LM3488
随着负载电流的降低,LM3477 最终将进入“迟滞”运行模式。当负载电流降至迟滞模式阈值以下时,输出电压略有上升。过压保护 (OVP) 比较器将会感应到这一上升,并导致功率 MOSFET 关闭。当负载从输出电容器中拉出电流时,输出电压将下降,直到达到 OVP 比较器的下限阈值,此时器件将再次开始切换。与正常脉宽调制方案相比,此行为会导致更低频率、更高峰-峰值的输出电压纹波。输出电压纹波的幅度由 OVP 阈值电平确定,OVP 阈值电平被称为反馈电压,通常为 1.25V 至 1.31V。更多相关信息,请参阅 LM3477 用于开关稳压器的高效高侧 N 沟道控制器数据表中的电气特性 表。在输出电压为 3.3V 的情况下,这会转换为 3.27V 至 3.43V 的稳定输出电压。迟滞模式阈值点是关于 RSN 和 RSL 的函数。图 3-1 显示了带有和不带有 RSL 的 LM3477 评估板的迟滞阈值与 VIN 的关系。