ZHCABF2F April 2001 – February 2022 LM3477 , LM3488
在选择斜坡补偿的斜坡时,使用 RSL 电阻器可以提高灵活性。斜坡补偿影响最小电感的稳定性(请参阅 LM3477 用于开关稳压器的高效高侧 N 沟道控制器数据表中的斜坡补偿 部分),但也有助于确定电流限值和迟滞阈值。例如,可以将 RSL 断开并替换为 0Ω 电阻器,以便不再向电流感测波形中添加额外斜坡补偿,从而提高电流限值。调整电流限值的更为传统的方法是更改 RSN。为了简便起见,并且为了展示电流限值对 RSL 的依赖性,此处使用 RSL 来更改电流限值。通过将 RSL 更改为 0Ω,可以满足以下条件:
4.5V ≤ VIN ≤ 15V
VOUT = 3.3V
0A ≤ IOUT ≤ 3 A
电流限值与斜坡补偿的关系较弱,与检测电阻的关系较强。通过降低 RSL,斜坡补偿将会降低,因此电流限值将会提高。迟滞模式阈值也会提高到约 1A(请参阅图 3-1)。
图 4-1 显示了使用修改后的元件 (RSL = 0Ω) 实现更高输出电流能力时的 LM3477 开环频率响应波特图。