遵循以下几项简单设计指南有助于实现直流/直流转换器的良好布局:
- 将功率元件(环流二极管、电感器和滤波电容器)紧挨着放置。在它们之间用短迹线连接。
- 在功率元件之间使用宽迹线,并对直流/直流转换器电路的电源连接使用宽迹线。
- 连接输入和输出滤波电容器和环流二极管的接地引脚时使它们尽可能靠近,使用足够的元件侧覆铜作为伪接地层。然后将这个伪接地层连接到具有多个通孔的接地层。
- 排列功率元件,使开关电流环路在同一方向弯曲。
- 将高频电源和接地回路布线为直接连续并行路径。
- 将对噪声敏感的迹线(例如电压反馈路径)与功率元件相关带噪声迹线分隔开。
- 确保转换器 IC 具有良好的低阻抗接地。
- 将转换器 IC 的配套元件(例如补偿、频率选择和电荷泵元件)放置在尽可能靠近转换器 IC 的位置,但远离带噪声迹线和功率元件。使这些元件与转换器 IC 及其伪接地层的连接尽可能短。
- 使噪声敏感电路(例如射频调制解调器 IF 块)远离直流/直流转换器、CMOS 数字块和其他噪声电路。