ZHCAB42 September   2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2什么是 CPU、GPU 和 SoC?
  4. 3温度与性能
    1. 3.1 速度更快的处理器的优点
    2. 3.2 超频和降频(时钟节流)
      1. 3.2.1 超频
      2. 3.2.2 降频(时钟节流)
    3. 3.3 散热系统
  5. 4基准测试
    1. 4.1 基准测试数据
      1. 4.1.1 智能电话
      2. 4.1.2 游戏计算机
        1. 4.1.2.1 游戏计算机 CPU 性能
        2. 4.1.2.2 游戏计算机 GPU 性能
  6. 5如何获得准确的 CPU/GPU 温度
    1. 5.1 使用本地温度传感器
    2. 5.2 使用远程温度传感器
  7. 6总结

散热系统

由于处理器的自发热性质,通常需要散热器、风扇或液冷系统等散热系统。虽然这些系统能让处理器运行得更快,但它们会占用大量空间、消耗大量电能,并可能产生很大噪声。随着处理器温度的升高,风扇速度或液体泵速会增加。这将增加系统的功耗并产生更多令用户不悦的可闻噪声。更准确的温度测量有助于将处理器保持在所需的温度范围内,同时尽可能降低功耗和散热系统的可闻噪声。