ZHCAB42 September   2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2什么是 CPU、GPU 和 SoC?
  4. 3温度与性能
    1. 3.1 速度更快的处理器的优点
    2. 3.2 超频和降频(时钟节流)
      1. 3.2.1 超频
      2. 3.2.2 降频(时钟节流)
    3. 3.3 散热系统
  5. 4基准测试
    1. 4.1 基准测试数据
      1. 4.1.1 智能电话
      2. 4.1.2 游戏计算机
        1. 4.1.2.1 游戏计算机 CPU 性能
        2. 4.1.2.2 游戏计算机 GPU 性能
  6. 5如何获得准确的 CPU/GPU 温度
    1. 5.1 使用本地温度传感器
    2. 5.2 使用远程温度传感器
  7. 6总结

基准测试

基准测试是将性能指标与一致的标准或基准进行比较的做法。在对 CPU 或 GPU 进行基准测试时,会将一致的任务或工作负载分配给处理器,然后测量不同的指标。然后,这些指标将与标准的基准进行比较,进而根据处理器的表现给出相应的分数。为处理器测量的一些常见指标包括时钟速率、延迟、执行时间和吞吐量。每秒帧数 (FPS) 也是特定于 GPU 基准测试的常用指标。