ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
CPU 和 GPU 的温度会变得非常高,而且超过其热设计点可能会造成不可逆转的损坏。为了避免这些器件过热,系统中会集成散热器、风扇甚至昂贵的液冷系统等散热系统。除了这些散热系统外,还会实施热安全裕度,以确保处理单元不会超出其限值。当 CPU 或 GPU 的温度接近热限值时,会进行时钟降频以保护 CPU 或 GPU,因此其性能会降低。由于温度测量的不准确,安全裕度必须更大,因而处理器将提前开始降低其性能。有鉴于此,获得更准确的温度数据对于优化处理器性能(从而尽可能提高整体用户体验)至关重要。