ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
可采用多种不同的方法来监测处理器温度。一种常用的方法是使用 NTC 热敏电阻,为此,需要将这些器件放置在靠近处理器的位置并在器件之间保持一条良好的导热路径。然而,这些器件可能非常不准确,并会导致必要的热安全裕度增大。相比而言,本地温度传感器具有非常高的测量精度,并能以与 NTC 相同的方法集成到系统中。一些本地温度传感器可以进行极其准确的测量,达到 0.1°C 的精度。
另一种方法是在处理器搭载集成温度传感器的情况下,使用集成的温度传感器。与 NTC 类似,这种方法可能非常不准确(误差高达 ±10°C)。出于这一原因,许多处理器都通过专用的引脚来使用远程温度传感器。这些专用引脚与直接位于处理器管芯上的热敏二极管相连。远程温度传感器可以直接测量管芯的温度,因此具有超高的精度。