ZHCAB42 September   2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2什么是 CPU、GPU 和 SoC?
  4. 3温度与性能
    1. 3.1 速度更快的处理器的优点
    2. 3.2 超频和降频(时钟节流)
      1. 3.2.1 超频
      2. 3.2.2 降频(时钟节流)
    3. 3.3 散热系统
  5. 4基准测试
    1. 4.1 基准测试数据
      1. 4.1.1 智能电话
      2. 4.1.2 游戏计算机
        1. 4.1.2.1 游戏计算机 CPU 性能
        2. 4.1.2.2 游戏计算机 GPU 性能
  6. 5如何获得准确的 CPU/GPU 温度
    1. 5.1 使用本地温度传感器
    2. 5.2 使用远程温度传感器
  7. 6总结

基准测试数据

为了展示时钟速率、温度和性能之间的关系,我们在智能手机和游戏计算机上进行了一系列基准测试。在执行这些测试期间,将设备的时钟速率限制在不同的速率值,测量了相应的温度和基准测试分数。