ZHCAAR7B May   2020  – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  3. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  4. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  5. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  6. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  7. 6总结
  8. 7TI 参考设计
  9. 8附加参考
  10. 9修订历史记录

阀基控制 VBC(阀控制)

VBC 具有多项功能来控制循环电流和电容器电压,从而保护并监测换流阀。阀控制系统从极控(转换器控制)系统接收指令和信号来控制/监测阀内电力电子器件的导通。其主要功能是将转换器控制系统与 HVDC 电源转换器内的许多(上百或更多)电力电子器件连接。阀基电子器件(VBE)采用行业标准无源光学通信技术与大量的电力电子模块进行通信,能够以紧密同步且时间关键型的可靠方式控制和监测各个模块,同时在不损害冗余性的情况下尽可能减少所需的光纤数量。由 VBC 处理的一些功能包括基于从转换器控制收到的指令调制桥臂的参考电压、包括在上下桥臂之间和不同相位之间循环电流的电流均衡控制、通过计算工作子模(SM)正确数量来确保电容器电压位于合理范围内的电压均衡控制,以及阀和桥臂保护和监测。