ZHCAAR7B May   2020  – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  3. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  4. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  5. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  6. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  7. 6总结
  8. 7TI 参考设计
  9. 8附加参考
  10. 9修订历史记录

换流变压器

换流变压器负责将交流母线的电压转换为转换器所需的输入电压。变压器是交流侧与直流侧之间的接口。因此,阀门侧绕组与接地之间的交流电压和直流电压电势都会对主绝缘造成压力。这些是特殊类型的变压器,为可承受高谐波电流和电压应力。此外,它们还具有分接开关,可优化 HVDC 操作。换流变压器用作交流系统和直流系统之间的电流屏障,以防止直流电势进入交流系统。HVDC 输电的适用情况取决于换流变压器性能。

HVDC 输电要求转换器和逆变器端具有大电压控制。换流变压器通常包含有载分接开关来协助进行电压调节。分接范围较大(25 ~ 30%)并具有小步长,能够对电源电压进行必要的调节。有载分接开关(OLTC)用于更改变压器绕组比,从而控制触发角和补偿电压变化。当转换器用作整流器时,OLTC 用于控制直流输出电压,而当转换器用作逆变器时,OLTC 则用于控制进入电网的交流电压。可对变压器变比加以控制,以防止转换器发生过调制或欠调制。在过调制或欠调制区域内操作转换器可能会对谐波性能产生负面影响。