ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
TI 提供了一系列嵌入式处理器解决方案,包括用于控制/保护算法处理的 DSP 以及用于实现标准通信协议和用户接口的基于ARM 的处理器。以下链接提供了这些产品的相关信息。
66AK2HXX
66AK2Hxx 平台采用 KeyStone II 架构将四个 ARM Cortex-A15 处理器与多达八个 TMS320C66x 高性能 DSP 结合在一起。66AK2H14/12/06 提供高达 5.6GHz 的 ARM 和 9.6GHz 的 DSP 处理速度,同时兼具安全性、数据包处理和以太网交换功能,而且功耗低于多芯片解决方案。