ZHCAAP9A May   2021  – January 2022 LMP7704-SP , TL1431-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

交流仿真结果

稳定性

下图显示了系统的增益和相位图。发现相位裕度约为 62°。稳定性标准是:fcl = (Aol 斜率 – 1/β 斜率) 时的接近速率为 20dB/十倍频程。以下增益图同时显示了 Voa (Aol) 和 1/β。在没有电容器 C1的情况下,1/β 为零并提供 40dB/十倍频程的接近速率。添加电容器 C1 会在1/β 中产生一个极点,并确保接近速率为 20dB/十倍频程,从而电路稳定。更多详细信息,请参阅 TI 精密实验室 - 运算放大器:稳定性 - 引言