ZHCAAP9A
May 2021 – January 2022
LMP7704-SP
,
TL1431-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
设计特色运算放大器
LMP7704-SP
V
ss
2.7V 至 12V
V
inCM
轨到轨
V
out
轨到轨
V
os
±32µV
I
q
2.9mA
I
b
±0.2pA
UGBW
2.5MHz
SR
1V/µs
通道数
4
总电离剂量 (TID)
100krad(Si)
单粒子锁定(SEL) 抗扰度
85MeV·cm
2
/mg
LMP7704-SP