ZHCAAP9A May   2021  – January 2022 LMP7704-SP , TL1431-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

瞬态仿真结果

以下仿真显示了系统响应作为时间的函数。控制输入电压从 5.25V 变到 0.25V,再回到 5.25V。TEC 电压和电流分别在 –4.5V 至 4.5V 和 –2.5A 至 2.5A 之间变化。这符合 TEC 设计规格。栅极信号可以看作是彼此的反向信号(按照设计),范围从 1.36V 到 7.63V,用于实现流经 TEC 的电流为 –2.5A 到 2.5A。这意味着基于所选 MOSFETs 的 VmaxGate 为 7.63V。