ZHCAAP9A May   2021  – January 2022 LMP7704-SP , TL1431-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

设计说明

热电冷却器 (TEC) 是利用电能进行加热或冷却的固态热泵。热电冷却器通常用于激光通信系统以调节激光温度或用于低噪声成像系统,例如:星体跟踪器或广角行星相机。TEC 具有两侧,根据电流流过TEC的方向,可以将热量从一侧传递到另一侧。传递的热量多少取决于电流的大小。这就导致了两侧之间的温差。TEC 的两侧称为冷侧热侧。通过反转电流来交换两侧的能力允许在不改变任何物理配置的情况下进行加热和冷却。下图显示了抗辐射线性 TEC 驱动器,它可以准确地控制流经TEC 的电流的幅度和方向,而不会向系统注入任何开关噪声。

GUID-20210419-CA0I-J8HQ-DQ23-D61HPLWKQQH4-low.gif