ZHCAAP9A
May 2021 – January 2022
LMP7704-SP
,
TL1431-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
设计备选运算放大器
LM124AQML-SP
V
ss
3V 至 32V
V
os
2mV
I
b
45nA
UGBW
1MHz
SR
0.1V/µs
通道数
4
总电离剂量 (TID)
100krad(Si)
SEL 抗扰度
SEL 抗扰度(双极工艺)
LM124AQML-SP