ZHCAAO3K December 2015 – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
CC26XX/13XXWARE 中存在两个函数,用于测量晶体的振荡幅度并将这个振幅与预期振幅进行比较。这两个函数如下所示:
插入一段代码后,第一个函数会返回晶体的振幅,以 mV 为单位。第二个函数会返回预期的振荡幅度,也以 mV 为单位。这些都只是调试函数。第一个函数使用片上 ADC 来测量晶体的振幅。如果这两个函数返回的值差异很大,那么晶体可能会有问题。第一个函数的不确定性为 ± 50mV;与预期值相差 50mV 并不会导致出现问题。