ZHCAAO3K December 2015 – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
图 2-2 所示为 32.768kHz 晶体振荡器的简化框图。该振荡器电路由一个反相放大器、一个反馈网络、多个电容器以及一个晶体构成。32kHz 晶体没有内部电容器,因此需要外部负载电容器。