ZHCAAO3K December   2015  – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器操作
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶体
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4晶体的 PCB 布局
  8. 5测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体
  10. 7高性能 BAW 振荡器
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体

表 6-1表 6-4 提供了适合与 CC 器件配套使用的晶体。

表 6-1 适用于 CC13x2、CC26x2 和 CC23xx 的 48MHz 晶体
制造商 MPN 封装 ESR
最大值 [Ω]
CL
[pF]
容差
[ppm]
温度容差 [ppm] 温度范围 [°C] 符合 注释

KDS

DSX211S 7AF04800A1M

2016

30

8

±10 ±40 -40/125 AEC-Q200

由 KDS 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 和 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

Kyocera CX2016DB 48000C0FPLC1 2016 30 7 ±10 ±20 -40/85 用于 LAUNCHXL-CC26X2R1
Kyocera CX2016DB 48000C0FRLC1 2016 30 7 ±10 ±20 -40/105 AEC-Q200 由 Kyocera 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 上进行测试
NDK NX2016SA 48.000MHz EXS00A-CS05517 2016 40 7 ±10 ±30 -40/85 用于 CC26x2REM-7ID 进行特性说明
TXC 8Y48072007 2016 40 8 -3/+7 -14/+12 -40/95
Tai-Saw (TST) TZ2365D 2016 40 7 ±10 ±25 -40/105 AEC-Q200 用于 CC26x2REM-7ID-Q1 进行特性说明
表 6-2 仅适用于 CC23xx 的 48MHz 晶体

建议仅用于 CC23xx,因为该器件的负电阻较高。随着评估更多的晶体,我们将扩展此列表。

制造商 MPN 封装 ESR
最大值 [Ω]
CL
[pF]
容差
[ppm]
温度容差 [ppm] 温度范围 [°C] 符合 注释

Epson

FA2016AA

X1E000381A17100

2016

60

7

±10 ±35 -40/125 AEC-Q200

由 Epson 在 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

Kyocera

CX2016DB

48000C0WSRT1

2016

30

7

±40(所有) -40/125 AEC-Q200

由 Kyocera 在 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

NDK

NX2016SA 48.000MHz

EXS00A-CS14953

2016 40 8 ±40(所有) -40/105 由 NDK 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
NDK

NX1612SA 48MHz

EXS00A-CS15039

1612 50 8 ±40(所有) -40/125 AEC-Q200 由 NDK 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
Tai-Saw (TST) TZ3908AAAO43 2016 30 7 ±5 ±30 -40/125

AEC-Q200

用于 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 和特性说明
表 6-3 适用于 CC13x0 和 CC26x0 的 24MHz 晶体
制造商 MPN 封装 ESR
最大值 [Ω]
CL
[pF]
容差
[ppm]
温度容差 [ppm] 温度范围 [°C] 符合 注释
Epson TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 3225 60 9 ±10 ±10 -40/85 用于特性说明 (EM)
Epson TSX-3225 24.0000MF10Z-AC3 3225 60 9 ±10 ±10 -20/75 规格类似于 F15X,但温度范围更窄
Epson TSX-3225 X1E000021004800 3225 40 9 ±10 ±20 -40/105 AEC-Q200 CC2640Q1EM
NDK NX2016SA 24MHz EXS00A-CS08891 2016 60 6 ±10 ±15 -30/85 用于 CC2640R2F WCSP 特性说明
NDK NX2016SA 24MHz EXS00A-CS07553 2016 60 7 ±10 ±15 -30/85 由 NDK 测试
NDK NX3225SA 24MHz EXS00A-CS07532 3225 50 9 ±10 ±15 -30/85 由 NDK 测试
Kyocera CX2016DB 24000C0WPRC1 2016 60 7 ±10 ±15 -40/85 由 Kyocera 测试
Kyocera CX2016SA 24000C0FRNC1 2016 30 7 ±10 ±25 -40/105 AEC-Q200
TXC 8Q24030001 1612 70 5.8 ±15 ±15 -30/85 由 TXC 测试
Murata XRCGB 24M000FBP12R0 2016 80 6 ±15 ±20 -40/85 由 Murata 测试
表 6-4 适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的 32.768kHz 晶体
制造商 MPN 封装 ESR 最大值 [Ω] CL [pF] 容差 [ppm] 抛物线系数 [ppm/°C2] 温度范围 [°C] 符合 注释
Epson FC-135 3215 70k 7 ±20 -0.04 -40/85 电流消耗超低。用于特性说明 (EM)
Epson FC-13A X1A000091001214 3215 70k 7 ±20 -0.04 -40/125 AEC-Q200 用于 LaunchPad CC26x2REM-7ID-Q1_A1
Epson FC-12M 2012 90k 13 ±20 -0.04 -40/85 尺寸超小。使用 GLDO 时电流消耗比 FC-135 高出 200nA

Epson

FC2012AA X1A000181000318

2012

75k

7

±20 -0.04

-40/125

AEC-Q200

由 Epson 在 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

KDS

DST1610A 7BG03276AAC

1610

70k

7

±20 -0.04 -40/125 AEC-Q200

由 KDS 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 和 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

NDK NX3215SA 32.768kHz EXS00A-MU00529 3215 70k 7 ±20 -0.04 -40/85 电流消耗超低。用于特性说明
NDK NX2012SA 32.768kHz EXS00A-MU00530 2012 80k 7 ±20 -0.04 -40/85

NDK

NX2012SA 32.768kHz EXS00A-MU01792

2012

120k

9

±20 -0.04 -40/125

AEC-Q200

由 NDK 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
Seiko Instruments Inc. SC-32S 6pF 3215 70k 7 ±20 -0.03 -40/85 由 Seiko 测试
Seiko Instruments Inc. SC-20S 7pF 2012 70k 7 ±20 -0.03 -40/85 由 Seiko 测试
Seiko Instruments Inc. SC-16S 7pF 1610 90k 7 ±20 -0.035 -40/85 由 Seiko 测试
Kyocera ST3215SB 32768C0HPWBB 3215 70k 7 ±20 -0.05 -40/85 由 Kyocera 测试
Kyocera ST2012SB 32768C0HPWB4 2012 70k 7 ±20 -0.05 -40/85 由 Kyocera 测试
Tai-Saw (TST) TZ3359DAAO73 1610 120k 7 ±20 -0.04 -40/125 用于 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 和特性说明
TXC 9H03270072 2012 90k 7 ±20 -0.04 -40/105