ZHCAAL0B
April 2019 – August 2021
AFE7769
,
AFE7799
商标
1
术语
2
DPD 简介
3
DPD 的基本构建块
3.1
基本 DPD 系统构建块
3.2
DPD 环路分析
4
利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
8
4.1
AFE77xx 发送器路径概述
4.2
AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
5
AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
5.1
时域双工系统概述
5.2
训练序列生成
5.3
AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
6
TX/FB 的延迟
6.1
TX 链中的延迟块
6.2
TXLO 和 FBNCO 频率偏移
7
反馈抗混叠滤波
8
TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
9
修订历史记录
图 4-1
利用 TI AFE77xx TX/FB 构建块的 DPD 完整解决方案