ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7769 , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
    1.     8
    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录

AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式

DPD 的一般概念与任何类型的均衡控制环路类似。该环路基本上有以下阶段:

  1. 为环路生成已知的训练序列。此训练序列必须有非常好的自动关联特性。发送器正向路径生成训练序列,此路径中的训练序列有附加噪声(任何类型的发送器系统固有),还有 PA 增加的非线性。FB 接收器会接收此训练序列,以及 FB 接受器的噪声和非线性。系统会比较生成的训练序列和接收到的训练序列,并进行自动关联。二者需要能够很好地自动关联,才能正常检测训练序列。
  2. 估算阶段涉及将生成的训练序列与接收到的训练序列自动关联。除了训练序列外,额外的信息是发送器和 FB 接收器路径的非线性因素,以及整体噪声。假设该过程是随机的(白噪声),则噪声对估算和自动关联流程产生的影响是非常低的。
  3. 该环路基于正向路径估算的非线性,应用于预失真信号。然后,此预失真信号会经过失真信号链,PA 可实现线性化。

对 DPD 本身的研究超出了本应用手册的范围。有很多行业和学术研究的深度都远超本手册。为了缩小讨论范围,典型的时分双工 (TDD) 系统中的以下 DPD 应用示例有助于读者关注 AFE77xx 和 DPD 应用的效用。TDD 系统是一个动态环境,发送和接收通道的偏移量相同或类似(TXLO、RXLO 和 FB NCO 处于相同的频率),而发送和接收的时序在某些时间偏移下会交叉(TX 下行链路 [DL] 在一个时段,而 RX 上行链路 [UL] 在另一个时段,有一些预定义的占空比)。DPD 应用的这种场景涵盖 DPD 训练序列的规划、估算阶段的时序,以及可能会依赖 DPD 处理的各种其他环路。