ZHCAAK3A August 2019 – May 2021 LM10011 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54A24
表 2-1 重点介绍了具有集成 MOSFET 的最新负载点直流/直流转换器。这些转换器器件适用于采用 5V 或 12V 输入总线的硬件加速器应用,旨在实现高输出电压精度、高效率和良好的热性能。有几款器件搭载了电源管理总线 (PMBus™),具有自适应电压调节和裕度调节功能。PMBus 器件集成了遥测功能,可向主机报告电压、电流和温度信息。
输出电流 | 转换器 | 具有 PMBus 或 I2C 的转换器 | 具有 PMBus 和遥测功能的 转换器 |
---|---|---|---|
≤ 3A | TPS62903 | - | - |
3A – 6A | TPS54J061 | TPS542A50 | TPS546A24A |
6A – 8A | TPS543820 | TPS542A50 | TPS546A24A |
8A – 12A | TPS548A29 | TPS542A50 | TPS546B24A |
12A – 15A | TPS548A29 | TPS542A50 | TPS546B24A |
15A – 20A | TPS548B28 | TPS549B22 | TPS546B24A |
20A – 25A | TPS543B20 | TPS549B22 | TPS546D24A |
25A – 40A | TPS543C20A | TPS549D22 | TPS546D24A |
>40A | TPS543C20A | TPS546D24A | TPS546D24A |