ZHCAAK3A August   2019  – May 2021 LM10011 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54A24

 

  1. 1商标
  2. 2推荐使用的直流/直流转换器
  3. 3自适应电压调节
  4. 4高效率和热性能
  5. 5均流
  6. 6电压调节精度
  7. 7结论
  8. 8资源
  9. 9修订历史记录

高效率和热性能

根据外形尺寸的限制,硬件加速器构建于具有许多 PCB 层的电路板上。硬件加速器通常设计用于狭小空间,因此在选择直流/直流转换器时必须特别注意,确保在面临热挑战的环境中运行应用时提供了充分的气流。在图 4-1 的 SOA 曲线和图 4-2 中的功率损耗图中显示了这一点,其中的 TPS543C20A 直流/直流转换器可在环境温度为 75°C 且无气流的情况下提供 40A 和 1V 输出。在 25A、12V 输入和 1V 输出下,整个解决方案的功率耗散小于 3W,相当于在以 500kHz 频率进行开关时的效率约为 90%。根据六层、每层 2 盎司覆铜和 2.75 英寸 x 3 英寸电路板尺寸的条件,TPS543C20A 测得的结至环境热阻为 12°C/W,这证明了其低热阻特性。但是,半导体和集成电路封装存在着许多热指标,其中包括从 RθJA 到 ψJT 的各类指标。通常,设计人员会误用这些热指标来估算系统内的结温。最终,热性能取决于电路板布局布线以及对以 JEDEC 为参照的标准热数字的使用(1)

GUID-15BFDC0C-9CED-40FA-B151-93956298C056-low.jpg图 4-1 TPS543C20A SOA 曲线
GUID-6DFBE6B6-EA0A-48AA-851E-857F3E8A3DA2-low.jpg图 4-2 TPS543C20A 功率损耗曲线