ZHCAAK3A August 2019 – May 2021 LM10011 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54A24
随着半导体工艺技术的进步,处理器需要更严密的电压精度和更低的工作电压。处理器数据表中将电压容差规定为百分比形式或以 mV 为单位的值,涉及整个工作温度范围内直流、交流和纹波的变化。设计人员还必须考虑直流/直流转换器使用的电阻分压器的容差、电路板的布线损耗以及应用的变化。这些变化包括输入电压变化、温度摆幅和负载的快速变化。
应在数据表而不是首页中查看直流/直流转换器的反馈电压精度,这一点很重要。表 6-1 展示了 TPS543820(这是一款 4V 至 18V、8A 转换器)的稳压反馈电压规格,并展示了在输入电压和温度变化区间的基准精度为 ±2.5mV 或 ±0.5%。通过选择容差更严密的电阻器,可提高总输出电压精度。如果需要更多的余量,设计人员可选择 0.1% 或 0.5% 的电阻器(2),但它们的成本可能更高一点。额外的余量将确保以较小的大容量电容和旁路电容满足负载瞬变期间总计 ±3% 或 ±5% 的输出电压变化。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
反馈电压 VFB | TJ = -40°C 至 150°C,VIN = 4V 至 18V | 497.5 | 500 | 502.5 | mV |
通常,布局限制、连接器和电路板密度要求会影响总输出电压精度。直流/直流转换器的遥感功能能够补偿较长布线引起的电压降,以便适应需要高精度输出电压的处理器。当输送较大的电流时,此功能尤其有用,因为电压降在整个直流误差中的占比很大。图 6-1 所示为采用遥感功能并使用电压反馈电阻器对输出电压进行编程的 TPS543B20。图 6-2 所示为采用遥感功能但没有电压反馈电阻器的 TPS543B20,在这种情况下由 VSEL 引脚选择基准电压。RSP 和 RSN 引脚是真差分遥感放大器的极高阻抗输入端子。